Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R-Kunden können zukünftig aus bis zu 40 Robotermodellen von ABB auswählen. Dazu gehören Knickarm-, Scara-, Delta- und Palettierroboter in unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlichen Nutzlasten.

  • Highlights
  • Breite Auswahl an Robotertypen
  • Größen und Nutzlasten skalierbar
  • Bewährte ABB-Mechanik

Das verfügbare Roboterportfolio reicht von kleinen Ausführungen mit vier Kilogramm Nutzlast und einer Reichweite von einem halben Meter bis hin zu großen Palettierrobotern, die Lasten von 250 Kilogramm in einem Radius von mehr als drei Metern bewegen können.

Bei den Robotern handelt es sich um Standard-ABB-Roboter, von denen weltweit mehr als 300.000 Stück installiert sind. B&R-Kunden profitieren nun direkt vom umfangreichen ABBRobotik- Know-how.

Robotertyp

Reichweite

Traglast

6-Achs-Roboter

0,475 – 3,2 m

4 – 300 kg

Palettier-Roboter

3,15 m

180 – 250 kg

Delta-Roboter

0,8 – 1,6 m

1 – 8 kg

Scara-Roboter

0,45 – 0,65 m

3 kg

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo