Peripherie platzsparend anbinden
Raumsparende Abmessungen und flexible Vernetzung für die verteilte I/O Anbindung im Schaltschrank. Die Signalanpassung vom einfachen digitalen Eingang bis zum komplexen SSI-Geber bietet für jeden Anwendungsfall eine maßgeschneiderte Komponente.
Dezentrale Anbindung von Peripherie
Mit den platzsparenden Modulen des Compact I/O Systems wird der Verdrahtungsaufwand von Sensoren und Aktoren reduziert. Diskrete Ein- und Ausgangssignale werden an den Modulen gebündelt und per Feldbus an die Steuerung übertragen. Das System eignet sich ideal für den Einsatz in einer herkömmlichen IP20 Betriebsumgebung.
Weitere Informationen
Flexibel für Sensoren und Aktoren
Compact I/O System Module beinhalten bereits Signalanpassungen für unterschiedliche Zwecke. Neben den klassischen Digitalsignalen gibt es Module mit Drehgeberauswertung, Torzeitmessung, Ereigniszähler oder Pulsweitensignalen. Analogmodule werden durch Temperatureingänge, Auswertung für Dehnmessstreifen oder Widerstandsmessung ergänzt. Das Compact I/O System bietet für jeden Anwendungsfall immer die richtige Kombination aus Ein- und Ausgängen.
Kommunikativ
Compact I/O System Module sind mit CAN I/O Schnittstellen oder X2X Link ausgestattet. Sämtliche Ein-/Ausgabesignale werden gebündelt über diesen Kanal an die übergeordnete Steuerung gesandt. Damit erweitert sich die I/O Backplane ins Feld. Das Compact I/O System kann beliebig mit B&R Steuerungsfamilien und anderen Komponenten kombiniert werden. Auf diese Weise erreicht man eine maßgeschneiderte und kosteneffiziente Automatisierungsarchitektur für jeden Anwendungsfall.