Übersicht der Anschlussbelegungen

X21 (POWERLINK)
Abbildung | Pin | Beschreibung | Funktion |
---|---|---|---|
![]() | 1 | TXD | Transmit Data |
2 | RXD | Receive Data | |
3 | TXD\ | Transmit Data invertiert | |
4 | RXD\ | Receive Data invertiert |
X23A (Trigger)
Abbildung | Pin | Beschreibung | Funktion |
---|---|---|---|
![]() | 1 | +24V | Sensor-/Aktorversorgung 24 VDC 1) |
2 | Trigger1 | Triggereingang 1 | |
3 | GND | GND | |
4 | Trigger2 | Triggereingang 2 | |
5 | --- | --- |
1) | Sensor-/Aktorversorgung darf nicht extern erfolgen. |
X31 (24 VDC Weiterleitung)
Abbildung | Pin | Beschreibung | Funktion |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 24 VDC I/O | 24 VDC I/O Versorgung |
2 | 24 VDC I/O | 24 VDC I/O Versorgung | |
3 | GND | 24 VDC I/O Versorgung 0 V | |
4 | GND | 24 VDC I/O Versorgung 0 V |
Erdanschluss (PE)
Der Schutzleiter wird mittels eines Kabelschuhs am dafür vorgesehenen Gewindebolzen M5 befestigt.
Abbildung | Pin | Bezeichnung | Funktion |
---|---|---|---|
![]() | --- | PE | Schutzleiter |
Klemmbarer Querschnittsbereich | [mm²] | AWG | |
Kabelschuh für Gewindebolzen M5 | 0,25 - 16 | 23 - 5 |