Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 2,8
Nennleistung PN [W] 1319
Nennstrom IN [A] 2,89
Stillstandsmoment M0 [Nm] 3,2
Stillstandsstrom I0 [A] 3,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 11,3
Maximalstrom Imax [A] 15
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 7000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,97
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 58,64
Statorwiderstand R2ph [Ω] 5,3
Statorinduktivität L2ph [mH] 12,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,34
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 38
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,1
Masse ohne Bremse m [kg] 3,8
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 3,2
Masse der Bremse [kg] 0,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Optionen
Anschlusstechnik Einkabellösung
Anschlussrichtung drehbar, EKL
Geber D8 2.2 induktiv singleturn
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSAA4.D8045S200-3
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 3,200 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Einkabellösung; Drehbar, Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 60 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 3,20 Nm; D8 2.2 ind. singlet.
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSAA4.D8045S200-3) EXE / 299 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo