Nennmoment Mn [Nm] 20,5
Nennleistung PN [W] 6440
Nennstrom IN [A] 12,58
Stillstandsmoment M0 [Nm] 26
Stillstandsstrom I0 [A] 15,95
Maximalmoment Mmax [Nm] 107
Maximalstrom Imax [A] 96,54
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,395
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 15,48
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 37
Trägheitsmoment J [kgcm2] 46
Masse ohne Bremse m [kg] 20
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 47
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 32
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Optionen
Anschlusstechnik Einkabellösung
Anschlussrichtung drehbar, EKL
Geber DB 2.2 induktiv 32 Strich multiturn
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA73.DB030S200-3
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 3 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 26,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 47,00 Nm; DB ind. 32Strich multit. V2
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA73.DB030S200-3) EXE / 299 KB