Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 20,5
Nennleistung PN [W] 6440
Nennstrom IN [A] 12,58
Stillstandsmoment M0 [Nm] 26
Stillstandsstrom I0 [A] 15,95
Maximalmoment Mmax [Nm] 107
Maximalstrom Imax [A] 96,54
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,395
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 15,48
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 37
Trägheitsmoment J [kgcm2] 46
Masse ohne Bremse m [kg] 20
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 47
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 32
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
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
8LSA73.DA030S300-3
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 26,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 47,0 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA73.DA030S300-3) EXE / 299 KB