Nennmoment Mn [Nm] 17,5
Nennleistung PN [W] 5498
Nennstrom IN [A] 10,7
Stillstandsmoment M0 [Nm] 20
Stillstandsstrom I0 [A] 12,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 69
Maximalstrom Imax [A] 52,6
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,62
Statorinduktivität L2ph [mH] 7,21
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 46
Trägheitsmoment J [kgcm2] 13,13
Masse ohne Bremse m [kg] 14,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 1,3
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
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
8LSA57.DA030S300-3
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 20,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 15,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.DA030S300-3) EXE / 299 KB