Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 5
Nennleistung PN [W] 3142
Nennstrom IN [A] 6,1
Stillstandsmoment M0 [Nm] 10
Stillstandsstrom I0 [A] 12,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 38
Maximalstrom Imax [A] 72,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,81
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 49,22
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,48
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,36
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4,39
Masse ohne Bremse m [kg] 7,3
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Optionen
Anschlusstechnik Einkabellösung
Anschlussrichtung drehbar, EKL
Geber DB 2.2 induktiv 32 Strich multiturn
Wellenende Passfeder
Materialnummer:
8LSA46.DB060S300-3
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm DB 2.2 ind.32 Strich multit.
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.DB060S300-3) EXE / 299 KB