Nennmoment Mn [Nm] 7,7
Nennleistung PN [W] 2419
Nennstrom IN [A] 4,7
Stillstandsmoment M0 [Nm] 10
Stillstandsstrom I0 [A] 6,1
Maximalmoment Mmax [Nm] 38
Maximalstrom Imax [A] 36,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,92
Statorinduktivität L2ph [mH] 17,44
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4,39
Masse ohne Bremse m [kg] 7,3
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
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
8LSA46.DA030S300-3
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.DA030S300-3) EXE / 299 KB