Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 2
Nennleistung PN [W] 1257
Nennstrom IN [A] 2,7
Stillstandsmoment M0 [Nm] 3,6
Stillstandsstrom I0 [A] 4,9
Maximalmoment Mmax [Nm] 14,4
Maximalstrom Imax [A] 21,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,73
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 43,98
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,76
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,5
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 38
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,38
Masse ohne Bremse m [kg] 5,6
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 0,59
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
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
8LSA37.DA060S300-3
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA37.DA060S300-3) EXE / 299 KB