Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 1,6
Nennleistung PN [W] 1005
Nennstrom IN [A] 2,2
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,3
Stillstandsstrom I0 [A] 3,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 9,2
Maximalstrom Imax [A] 13,6
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,73
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 43,98
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,02
Statorinduktivität L2ph [mH] 15,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 34
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,9
Masse ohne Bremse m [kg] 4,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 1,09
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Optionen
Anschlusstechnik Einkabellösung
Anschlussrichtung drehbar, EKL
Geber DB 2.2 induktiv 32 Strich multiturn
Wellenende Passfeder
Materialnummer:
8LSA35.DB060S100-3
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB 2.2 ind.32 Strich multit.
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DB060S100-3) EXE / 299 KB