Nennmoment Mn [Nm] 2,1
Nennleistung PN [W] 660
Nennstrom IN [A] 1,4
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,3
Stillstandsstrom I0 [A] 1,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 9,2
Maximalstrom Imax [A] 6,8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,45
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 87,96
Statorwiderstand R2ph [Ω] 12,22
Statorinduktivität L2ph [mH] 63
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,2
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 34
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,9
Masse ohne Bremse m [kg] 4,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 1,09
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2X
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
8LSA35.DA030S200-3
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar)Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; DA ind. 32Str. singlet. V2
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DA030S200-3) EXE / 299 KB