Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,52
Nennleistung PN [W] 327
Nennstrom IN [A] 0,71
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,6
Stillstandsstrom I0 [A] 0,82
Maximalmoment Mmax [Nm] 2,4
Maximalstrom Imax [A] 3,7
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,73
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 43,98
Statorwiderstand R2ph [Ω] 34,63
Statorinduktivität L2ph [mH] 49,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,4
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 20
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,16
Masse ohne Bremse m [kg] 1,3
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0,45
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,12
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1010
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Optionen
Anschlusstechnik Einkabellösung
Anschlussrichtung drehbar, EKL
Geber D9 2.2 induktiv multiturn
Wellenende Passfeder
Materialnummer:
8LSA25.D9060S100-3
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 0,600 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 40 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; D9 2.2 ind. multit.
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.D9060S100-3) EXE / 299 KB