Höchstmögliche Dynamik und Leistung
Die Motoren der 8LVA-Baureihe bieten dem Anwender, durch höchste Leistungsdichte, größtmögliche Freiheit beim Maschinendesign.
- Hohe Überlastfähigkeit und geringes Cogging
- Leistungsbereich bis 1 kW für 80 VDC und 320 VDC Zwischenkreisspannung
- Stecksystem mit Selbstverriegelung
- Robuste, industrietaugliche Steckverbindung mit optimaler EMV- Schirmung
- 300° verdrehbare Doppel-Winkeleinbaudose und Einkabellösung (hybrid)
Hochpräzise Synchronisation und genaue Positionierung
Mit den Motoren der 8WSA-Baureihe sind Servoapplikationen möglich, die hochpräzise Synchronisation und genaue Positionierung auf kleinstem Raum erfordern.
- Ultra kompakt und hochdynamisch
- Leistungsbereich von 7 bis 205 Watt für 60 VDC Zwischenkreisspannung
- Robuste, industrietaugliche Steckverbindung mit optimaler EMV-Schirmung
- Fest mit dem Motor verbundenes und vorkonfektioniertes Motorhybridkabel
- Baugröße 4 (Ø 40 mm) gibt es optional im Hygiene-Design in IP69K