![](/fileadmin/Headerbild_HD_OS-16f5dc07.jpg)
![](/fileadmin/Icon_Feature-03-2890e08e.jpg)
Hygiene- und Washdown-Design
Korrosionsbeständig und in Hygiene- und IP69K-Washdown-Design erhältlich. Diese Varianten werden häufig in Anwendungen für offene Lebensmittel und in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt.
![](/fileadmin/Icon_Feature-02-6e6909ea.jpg)
Für Lebensmittelindustrie
Die HD- und OS-Robotermechaniken von Codian bieten große Vorteile gegenüber marktüblichen Standardrobotern für die Lebensmittelindustrie. Dies wird durch Referenzen aus der offenen Lebensmittel- und Proteinindustrie bestätigt.
![](/fileadmin/Icon_Feature-04-112d1415.jpg)
FDA-konforme Materialien
Alle in der HD/OS-Serie verwendeten exponierten Materialien entsprechen den Anforderungen der U.S. Food and Drug Administration (FDA). Deshalb kann die Mechanik auch für die Verarbeitung von Rohkost verwendet werden.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)