Beschreibung

After a machine is delivered, it is maintained by the machine manufacturer or the end user. Various factors can cause errors and machine downtime. Further diagnostic options can be needed this requires some basic knowledge of B&R PLC programming. The diagnostic options available in the control environment or on the B&R controller can be used to a gain a quick overview of the situation. Our software Automation Studio permits to create and modify project (programs, visualization and motion) to set up options. The B&R website, the Online Help, and the user's manuals also provide valuable information.

  • B&R philosophy and products
  • Working with Automation Studio
  • Configuring, programing, and setting up with Automation Studio
  • PLC's internal organizational principles
  • Test and validation of digital I/Os and internal variables
  • Analysis and modification of an application: PLC and HMI
  • Basics of programing language (Ladder and Structured Text)
  • Discovery of the motion test interface
  • Backing up and downloading of a PLC program

Bereitgestellte Unterlagen

TM210 – Arbeiten mit Automation Studio

TM210 - Arbeiten mit Automation Studio

Lernziele und Inhalte

  • Installation und Lizenzierung
  • Erstellen und öffnen von Projekten
  • Arbeiten mit der Simulationsumgebung
  • Konzept der Bedienoberfläche
  • Projektierung von Hardwarekonfigurationen
  • Modulkonfiguration und I/O Zuordnung
  • Erstinbetriebnahme und Installation
  • Herstellen einer Onlineverbindung
  • Übersicht Programmierung
  • Deklaration von Variablen
  • Installation von Softwareupdates
  • TM210TRE.4B1-GER
  • TM210TRE.4B1-ENG
TM213 – Automation Runtime

TM213 - Automation Runtime

Lernziele und Inhalte

  • Anforderungen und Eigenschaften eines Echzeitbetriebssystems
  • Installation und Inbetriebnahme
  • Speicherverwaltung und Speichertypen
  • Hochlaufverhalten des Automation Runtime
  • Initialisierung von Programmen und Daten beim Hochlauf
  • Zyklischer Programmablauf und Scheduling
  • Übertragung und Update von Programmen
  • I/O Management
  • Konfiguration des Zeitverhalten
  • Diagnosefunktionen im Automation Runtime
  • TM213TRE.462-GER
  • TM213TRE.462-ENG
TM223 – Automation Studio Diagnose

TM223 - Automation Studio Diagnose

Lernziele und Inhalte

  • Übersicht der integrierten Diagnosewerkzeuge
  • Auswahl des richtigen Diagnosewerkzeuges
  • Erfassen von Systeminformationen
  • Betriebszustände und Logbuch
  • Erzeugen von Anwenderlogeinträgen
  • Beobachten und Analysieren von Prozesswerten
  • Prozesswerte lesen und schreiben
  • Datenaufzeichnung in Echtzeitkontext
  • Analyse von I/O Zuständen und Forcen
  • Softwareanalyse in der Programmierung
  • Debugging und Profiling
  • Verwendung von Variablen in Programmen
  • Webbasierendes System Diagnose Management
  • Abfragen und Darstellen des Betriebsstatus
  • Runtime Utility Center
  • TM223TRE.462-GER
  • TM223TRE.462-ENG
TM240 – Kontaktplan (LD)

TM240 - Kontaktplan (LD)

Lernziele und Inhalte

  • Eigenschaften und Editorfunktionen des Kontaktplan
  • Netzwerke und deren Abarbeitungsreihenfolge
  • Übersicht über die verschiedenen Kontakte und Spulen
  • Programmierung binärer Logik
  • Programmflussssteuerung und Sprünge
  • Aufruf von Funktion, Aktionen und Funktionsblöcken
  • Compute und Compare
  • Zahlreiche Übungsaufgaben für ein besseres Verständnis
  • Diagnoseoberfläche für grafische Programmiersprachen
TM246 – Strukturierter Text (ST)

TM246 - Strukturierter Text (ST)

Lernziele und Inhalte

  • Eigenschaften und Editorfunktionen des Strukturierten Text
  • Ausdrücke, Zuweisungen und Schlüsselwörter
  • Boolsche und arithmetische Verknüpfungen
  • Vergleichsoperatoren und Entscheidungen
  • Zustandsmaschinen mit CASE Anweisung
  • Aufruf von Funktionen und Funktionsblöcken
  • Aufruf von Aktionen
  • Zeiger, Referenzen und Präprozessor
  • Diagnosefunktionen und Debugger
  • TM246TRE.001-GER
  • TM246TRE.001-ENG
TM250 – Speicherverwaltung und Datenverarbeitung

Die Steuerungstechnik ist heute nicht mehr auf Logikfunktionen reduzierbar. Datenerfassungs und -aufbereitungsmöglichkeiten sowie die Kommunikation zu anderen Komponenten einer Maschine werden gleichermaßen benötigt. Eine durchgängige Programmierung, leistungsfähige Bibliotheken und Programmiersprachen helfen bei der Umsetzung der Anforderungen.

Lernziele und Inhalte

  • Grundlagen Datentypen, Felder und Strukturen
  • Zeichenketten, Speichergröße und Adressen
  • Speicherinitialisierung und -verwaltung
  • Kopieren und Vergleichen von Speicher
  • Verwendung der Standardbibliotheken
  • Erstellen von Anwenderbibliotheken
  • Verwendung der Bibliotheksbeispiele
  • Grundlagen der Datenverarbeitung
  • Datenablage und Datenverwaltung
  • Anwendung von mapp Services
  • Datenübertragung und Kommunikation
  • Konnektivität und Access & Security

Bezeichnung

Bestellnummer

TM250 – Speicherverwaltung und Datenverarbeitung

TM250TRE.433-GER

TM250TRE.433-ENG

TM410 – Arbeiten mit Integrierter Antriebstechnik

Im Automation Studio ist die gesamte B&R Antriebsproduktpalette voll integriert. Die Antriebskonfiguration, Programmierung, Inbetriebnahme und die Diagnose können daher mit einem einzigen Werkzeug durchgeführt werden. Eine leistungsfähige Simulationsumgebung ergänzt die zahlreichen Funktionen.

Lernziele und Inhalte

  • Konzept für Antriebshard- und -software
  • Einfügen und Konfigurieren von Antrieben im Automation Studio
  • Bestandteile der Antriebskonfiguration
  • Inbetriebnahme- und Diagnoseumgebung
  • Kommandoschnittstelle
  • Parameterverwaltung
  • Aufzeichnung von Antriebsdaten in Echtzeit
  • Ermittlung von Reglerparametern durch Autotuning
  • Vorbereitung zur Inbetriebnahme
  • Antriebs- und Motorsimulation

Bezeichnung

Bestellnummer

TM410 – Arbeiten mit Integrierter Antriebstechnik

TM410TRE.40-GER

TM410TRE.40-ENG

TM610 – Arbeiten mit Integrierter Visualisierung

Das Automation Studio bietet mit Visual Components eine leistungsfähige Möglichkeit Visualisierungen zu gestalten und zu beleben. Ein grafischer Editor und vorgefertigte Steuerelemente lassen eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten zu.

Lernziele und Inhalte

  • Vorstellung Visual Components
  • Erstellung der ersten Visualisierung
  • Arbeiten mit dem Visual Components Editor
  • Arbeitsoberfläche, Aufbau von Visualisierungen und Hilfesystem
  • Projektieren einer eigenen Visualisierung
  • Verwalten von Variablen und Datenpunkten
  • Layertechnik im Seitenaufbau
  • Darstellung und Eingabe von Prozesswerten
  • Projektieren von statischen und dynamischen Texten
  • Sprach und Einheitenumschaltung
  • Touch- und Tastenbedienung
  • Verwendung von grafischen Objekten

Bezeichnung

Bestellnummer

TM610 – Arbeiten mit Integrierter Visualisierung

TM610TRE.40-GER

TM610TRE.40-ENG

Vorausgesetzte Seminare

SEM920 – Training: Diagnose und Service bei Maschinen

Nach der Auslieferung einer Maschine wird diese durch den Maschienhersteller oder den Endanwender betreut. Durch unterschiedliche Einflüsse können Fehler oder Maschinenstillstände auftreten. Durch die DiagnosemöglichkeitenZur Diagnose im Steuerungsumfeld werden Status LEDs, der System Diagnostics Manager and das Runtime Utility Center eingesetzt. Das Automation Studio wird in diesem Seminar nicht behandelt. Sollte die Diagnose mit Automation Studio erforderlich sein, wird empfohlen eine längere Variante dieses Seminars zu besuchen: "SEM920.3 - Training: Diagnose und Service mit Automation Studio" im Steuerungsumfeld oder am B&R Steuerungssystem kann schnell ein Überblick verschafft werden. Die B&R Webseite und die Anwenderhandbücher bieten wertvolle Information an.

Lernziele und Inhalte

  • B&R Systemüberblick & Topologien
  • Typische Fehlerquellen bei Maschinen
  • Serialnummern und Materialnummern
  • Wartungshinweise für B&R Systeme
  • Ersatzteilbeschaffung und Kontakt
  • System Diagnostics Manager
  • System Dump & Logger speichern
  • Runtime Utility Center
  • Compact Flash sichern und wiederherstellen
  • Onlineverbindung & Befehlslisten
  • Modultausch und Dokumentation
  • Funktionen der B&R Webseite
  • Übungsbeispiele und Anwendung
Bestellnummer

SEM921.3

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Lyon
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
Frankreich

Veranstalter

Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
Frankreich

Telefon:
+33 / 4 72793850

Seminarkenndaten

Von: 29.05.2024
Beginn: 09:00


Bis: 31.05.2024
Ende: 15:00


Dauer: 3 Tage

Sprache: Französisch