8WS | b | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v | |||||||||||||||||
Kühlart / Bauform | ||||||||||||||||||||||||||||
Baugröße | ||||||||||||||||||||||||||||
Baulänge | ||||||||||||||||||||||||||||
Motorgebersystem | ||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzung | ||||||||||||||||||||||||||||
Motoroptionen (Schutzklasse / Wellenende) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nenndrehzahl | ||||||||||||||||||||||||||||
Anschlusstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||
Kabellänge | ||||||||||||||||||||||||||||
Motorversion | ||||||||||||||||||||||||||||
Bestellschlüssel geben nur in Ausnahmefällen Aufschluss über die möglichen Kombinationen.
Informationen zur Kombinierbarkeit sind im CAD-Konfigurator abrufbar.
Weitere Informationen
Getriebemotoren 8WSB
Allgemeine Motordaten 8WSB
Bestellschlüssel 8WSB
Kühlart / Bauform (b)
Kühlart / Bauform (b)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
8WS Servomotoren der Kühlart / Bauform B basieren auf Motoren der Kühlart A. Die Motoren müssen mit dem Anbauflansch (= Kühlfläche) angebaut werden. Sie verfügen über einen Getriebedirektanbau mit nahtlos verschweißten Gehäuse.
Gültiger Code: B
Baugröße (c)
Baugröße (c)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Servomotoren 8WS sind in verschiedenen Baugrößen (1, 2, 3, 4) erhältlich. Diese unterscheiden sich in den Abmessungen (insbesondere den Flanschabmessungen) und in den Leistungsdaten. Die verschiedenen Baugrößen werden durch eine Ziffer (c) in der Bestellbezeichnung unterschieden. Je größer diese Ziffer, desto größer sind die Flanschabmessungen und Leistungsdaten des jeweiligen Motors.
verfügbare Baugrößen (c) | ||||
---|---|---|---|---|
1 (Ø 17 mm) | 2 (Ø 22 mm) | 3 (Ø 32 mm) | 4 (Ø 40 mm) | |
8WSB | Ja | Ja | Ja | Ja |
Baulänge (d)
Baulänge (d)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Die verfügbaren Baulängen besitzen unterschiedliche Leistungsdaten und werden durch eine Ziffer (d) in der Bestellbezeichnung unterschieden.
verfügbare Baulängen (d) | |||
---|---|---|---|
1 (Baulänge 10) | 2 (Baulänge 20) | 3 (Baulänge 30) | |
8WSB1 | Ja | --- | --- |
8WSB2 | Ja | --- | --- |
8WSB3 | --- | Ja | --- |
8WSB4 | --- | --- | Ja |
Motorgebersysteme (ee)
Motorgebersysteme (ee)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Das Gebersystem wird in Form eines zweistelligen Codes (ee) als Teil der Bestellnummer angegeben.
Der Bestellcode (ee) für den SSI Geber (Singleturn) ist F0.
Bestellcode (ee) | |
---|---|
F0 (SSI Geber, Singleturn) | |
Versorgungsspannung | 5 V ±10% |
Stromaufnahme | 60 mA effektiv |
Anzahl der Ausgänge | 3 SSI seriell / CLK / Data differentiell, 60 mA max. |
Absolutwertbildung | digitale absolute Positionsinformation innerhalb einer Rotorumdrehung |
Auflösung | 4096 Positionen pro Umdrehung (12 Bit) |
Genauigkeit | ±1° (bis ±0,4°auf Anfrage möglich) |
Maximale Drehzahl | 30.000 min-1 |
Temperatur Arbeitsbereich | -40 °C bis 125 °C |
Getriebeübersetzungen (iii)
Getriebeübersetzungen (iii)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Der Code (iii) in der Bestellnummer beinhaltet die Getriebeübersetzung.
Verfügbare Getriebeübersetzungen (Getriebestufen) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
i = 4 (1) | i = 12,25 (2) | i = 16 (2) | i = 21 (2) | i = 49 (3) | i = 50 (2) | i = 64 (3) | |
Bestellcode (iii) | |||||||
004 | 012 | 016 | 021 | 049 | 050 | 064 | |
8WSB11 | Ja | --- | --- | Ja | --- | --- | Ja |
8WSB21 | Ja | --- | Ja | --- | --- | --- | Ja |
8WSB32 | Ja | --- | Ja | --- | --- | --- | Ja |
8WSB43 | Ja | Ja | --- | --- | Ja | --- | --- |
8WSB43 (Hygiene-Design) | Ja | --- | Ja | --- | --- | Ja | --- |
Motoroptionen (jj)
Motoroptionen (jj)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Die verfügbaren Motoroptionen sind in folgender Tabelle zusammengefasst, sie werden durch einen Code (jj) in der Bestellbezeichnung unterschieden.
Schutzklasse | Wellenende | |||
---|---|---|---|---|
IP54 | IP66/67 | IP69K | ||
Bestellcode (jj) | ||||
8WSB11 | S1 | S3 | --- | abgeflacht |
8WSB21 | S1 | S3 | --- | abgeflacht |
8WSB32 | S0 | S2 | --- | glatt |
8WSB43 | S1 | S3 | S5 | mit Passfeder |
Wellenende lt. Tabelle (Abbildung: 8WSB21, abgeflachte Welle) | Wellenende lt. Tabelle (Abbildung: 8WSB32, glatte Welle) | Wellenende lt. Tabelle (Abbildung: 8WSB43, Welle mit Passfeder) |
Nenndrehzahl (n)
Nenndrehzahl (n)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Die Nenndrehzahl wird in Form eines einstelligen Codes (n) als Teil der Bestellnummer angegeben.
verfügbare Nenndrehzahlen nN [min-1] bei 60 VDC Betrieb | ||
---|---|---|
5.500 1) | 8.500 1) | |
Bestellcode (n) | ||
K | Q | |
8WSB11 | --- | Ja |
8WSB21 | --- | Ja |
8WSB32 | --- | Ja |
8WSB43 | Ja | --- |
1) | Die angegebene Motor Nenndrehzahl wird durch die max. Getriebe Eingangsdrehzahl limitiert, die sich daraus ergebende max. erlaubte Motordrehzahl ist den technischen Motordaten zu entnehmen. |
Anschlusstechnik (o)
Anschlusstechnik (o)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
8WS Servomotoren verfügen über ein fest mit dem Motor verbundenes Motorhybridkabel. Die Anschlussart wird mit einem Buchstaben im Bestellcode (o) definiert. Gültiger Code: K |
Kabellänge (p)
Kabellänge (p)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Der Code (p) in der Bestellnummer gibt Auskunft über die Kabellänge. Die verfügbaren Kabellängen sind in folgender Tabelle zusammengefasst.
verfügbare Kabellängen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,3 m | 0,5 m | 1,0 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m | |
Bestellcode (p) | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
8WSB11 | --- | Ja | --- | --- | Ja | --- |
8WSB21 | --- | Ja | --- | --- | Ja | --- |
8WSB32 | --- | Ja | --- | --- | Ja | --- |
8WSB43 | --- | Ja | --- | --- | Ja | --- |
Motorversion (v)
Motorversion (v)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Die Motorversion wird als Code (v) in der Bestellnummer angegeben. Aktuell ist Motorversion 0 gültig.
Bestellbeispiel 1
Bestellbeispiel 1
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Für eine Applikation wurde ein Getriebemotor des Typs 8WSB32 mit einer Nenndrehzahl von 8.500 min-1 ausgewählt. Das Getriebe soll eine Übersetzung von i = 4 aufweisen. Als Schutzklasse ist IP66/67 erforderlich. Das Wellenende soll glatt und das Motorhybridkabel am Motor mit einer Länge von 0,5 m ausgeführt sein.
Der Code (c) für die ausgewählte Baugröße (3 = Ø 32 mm) ist 3.
Der Code (d) für die ausgewählte Baulänge (2 = 20) ist 2.
Der Code (ee) für das Gebersystem (SSI Geber, Singleturn) ist F0.
Der Code (ee) für die ausgewählte Getriebeübersetzung (i = 4 = 004) ist 004.
Der Code (ff) für die ausgewählten Motoroptionen (Schutzklasse IP66/67 und glattes Wellenende) ist S2.
Der Code (nnn) für die ausgewählte Nenndrehzahl (8.500 min-1) ist Q.
Der Code (ff) für die Anschlusstechnik (Motorhybridkabel, fest mit dem Motor verbunden) ist K.
Der Code (gg) für die ausgewählte Kabellänge (0,5 m) ist B.
Der Code (h) für die Motorversion (0) ist 0.
Die Bestellnummer des benötigten Motors lautet daher: 8WSB32.F0004S2QKB0
Bestellbeispiel 2
Bestellbeispiel 2
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Für eine Applikation wurde ein Getriebemotor des Typs 8WSB43 mit einer Nenndrehzahl von 5.500 min-1 ausgewählt. Das Getriebe soll eine Übersetzung von i = 50 aufweisen. Erforderlich ist ein Hygiene-Design mit Schutzklasse IP69K. Das Wellenende soll mit Passfeder und das Motorhybridkabel am Motor mit einer Länge von 3,0 m ausgeführt sein.
Der Code (c) für die ausgewählte Baugröße (4 = Ø 40 mm) ist 4.
Der Code (d) für die ausgewählte Baulänge (3 = 30) ist 3.
Der Code (ee) für das Gebersystem (SSI Geber, Singleturn) ist F0.
Der Code (ee) für die ausgewählte Getriebeübersetzung (i = 50) ist 050.
Der Code (ff) für die ausgewählten Motoroptionen (Schutzklasse IP69K und Wellenende mit Passfeder) ist S5.
Der Code (nnn) für die ausgewählte Nenndrehzahl (5.500 min-1) ist K.
Der Code (ff) für die Anschlusstechnik (Motorhybridkabel, fest mit dem Motor verbunden) ist K.
Der Code (gg) für die ausgewählte Kabellänge (3,0 m) ist E.
Der Code (h) für die Motorversion (0) ist 0.
Die Bestellnummer des benötigten Motors lautet daher: 8WSB43.F0050S5KKE0