8WS | b | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | ||||||||||||||||
Kühlart / Bauform | ||||||||||||||||||||||||||
Baugröße | ||||||||||||||||||||||||||
Baulänge | ||||||||||||||||||||||||||
Motorgebersystem | ||||||||||||||||||||||||||
Nenndrehzahl | ||||||||||||||||||||||||||
Motoroptionen (Schutzklasse / Anschlusstechnik / Wellenende) | ||||||||||||||||||||||||||
Kabellänge | ||||||||||||||||||||||||||
Motorversion |
Bestellschlüssel geben nur in Ausnahmefällen Aufschluss über die möglichen Kombinationen.
Informationen zur Kombinierbarkeit sind im CAD-Konfigurator abrufbar.
Weitere Informationen
Servomotoren 8WSA
Allgemeine Motordaten 8WSA
Bestellschlüssel 8WSA
Kühlart / Bauform (b)
Kühlart / Bauform (b)
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
8WS Servomotoren der Kühlart / Bauform A sind selbstgekühlt und weisen eine schlanke, längliche Bauform auf. Die Motoren müssen mit dem Anbauflansch (= Kühlfläche) angebaut werden.
Gültiger Code: A
Baugröße (c)
Baugröße (c)
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
Servomotoren 8WS sind in verschiedenen Baugrößen (1, 2, 3, 4) erhältlich. Diese unterscheiden sich in den Abmessungen (insbesondere den Flanschabmessungen) und in den Leistungsdaten. Die verschiedenen Baugrößen werden durch eine Ziffer (c) in der Bestellbezeichnung unterschieden. Je größer diese Ziffer, desto größer sind die Flanschabmessungen und Leistungsdaten des jeweiligen Motors.
verfügbare Baugrößen (c) | ||||
---|---|---|---|---|
1 (Ø 17 mm) | 2 (Ø 22 mm) | 3 (Ø 32 mm) | 4 (Ø 40 mm) | |
8WSA | Ja | Ja | Ja | Ja |
Baulänge (d)
Baulänge (d)
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
Die verfügbaren Baulängen besitzen unterschiedliche Leistungsdaten und werden durch eine Ziffer (d) in der Bestellbezeichnung unterschieden.
verfügbare Baulängen (d) | |||
---|---|---|---|
1 (Baulänge 10) | 2 (Baulänge 20) | 3 (Baulänge 30) | |
8WSA1 | Ja | --- | --- |
8WSA2 | Ja | --- | --- |
8WSA3 | --- | Ja | --- |
8WSA4 | --- | --- | Ja |
Motorgebersysteme (ee)
Motorgebersysteme (ee)
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
Das Gebersystem wird in Form eines zweistelligen Codes (ee) als Teil der Bestellnummer angegeben.
Der Bestellcode (ee) für den SSI Geber (Singleturn) ist F0.
Technische Daten
Bestellcode (ee) | |
---|---|
F0 (SSI Geber, Singleturn) | |
Versorgungsspannung | 5 V ±10% |
Stromaufnahme | 60 mA effektiv |
Anzahl der Ausgänge | 3 SSI seriell / CLK / Data differentiell, 60 mA max. |
Absolutwertbildung | digitale absolute Positionsinformation innerhalb einer Rotorumdrehung |
Auflösung | 4096 Positionen pro Umdrehung (12 Bit) |
Genauigkeit | ±1° (bis ±0,4°auf Anfrage möglich) |
Maximale Drehzahl | 30.000 min-1 |
Temperatur Arbeitsbereich | -40 °C bis 125 °C |
Nenndrehzahl (nnn)
Nenndrehzahl (nnn)
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
Die Nenndrehzahl wird in Form eines dreistelligen Codes (nnn) als Teil der Bestellnummer angegeben.
verfügbare Nenndrehzahlen nN [min-1] bei 60 VDC Betrieb | ||
---|---|---|
5.500 | 8.500 | |
Bestellcode (nnn) | ||
055 | 085 | |
8WSA11 | --- | Ja |
8WSA21 | --- | Ja |
8WSA32 | --- | Ja |
8WSA43 | Ja | --- |
Motoroptionen (ff)
Motoroptionen (ff)
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
Die verfügbaren Motoroptionen sind in folgender Tabelle zusammengefasst, sie werden durch einen Code (ff) in der Bestellbezeichnung unterschieden.
Schutzklasse | Wellenende | Anschlusstechnik | |||
---|---|---|---|---|---|
IP54 | IP66/67 | IP69K | |||
Bestellcode (ff) | |||||
8WSA11 | V0 | V4 | --- | glatt | am Motor angebautes Motorhybridkabel |
8WSA21 | V0 | V4 | --- | ||
8WSA32 | V0 | V4 | --- | ||
8WSA43 | V0 | V4 | V8 |
Kabellänge (gg)
Kabellänge (gg)
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
Der Code (gg) in der Bestellnummer gibt Auskunft über die Kabellänge. Die verfügbaren Kabellängen sind in folgender Tabelle zusammengefasst.
verfügbare Kabellängen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,3 m | 0,5 m | 1,0 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m | |
Bestellcode (gg) | ||||||
LA | LB | LC | LD | LE | LF | |
8WSA11 | --- | Ja | --- | --- | Ja | --- |
8WSA21 | --- | Ja | --- | --- | Ja | --- |
8WSA32 | --- | Ja | --- | --- | Ja | --- |
8WSA43 | --- | Ja | --- | --- | Ja | --- |
Motorversion (h)
Motorversion (h)
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
Die Motorversion wird als Code (h) in der Bestellnummer angegeben. Aktuell ist Motorversion 0 gültig.
Bestellbeispiel 1
Bestellbeispiel 1
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
Für eine Applikation wurde ein Servomotor des Typs 8WSA32 mit einer Nenndrehzahl von 8.500 min-1 ausgewählt. Als Schutzklasse ist IP66/67 erforderlich. Das Motorhybridkabel am Motor soll mit einer Länge von 3 m ausgeführt sein.
Der Code (c) für die ausgewählte Baugröße (3 = Ø 32 mm) ist 3.
Der Code (d) für die ausgewählte Baulänge (2 = 20) ist 2.
Der Code (ee) für das Gebersystem (SSI Geber, Singleturn) ist F0.
Der Code (nnn) für die ausgewählte Nenndrehzahl (8.500 min-1) ist 085.
Der Code (ff) für die ausgewählten Motoroptionen (Schutzklasse IP66/67) ist V4.
Der Code (gg) für die ausgewählte Kabellänge (3,0 m) ist LE.
Der Code (h) für die Motorversion (0) ist 0.
Die Bestellnummer des benötigten Motors lautet daher: 8WSA32.F0085V4LE-0
Bestellbeispiel 2
Bestellbeispiel 2
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
Für eine Applikation wurde ein Servomotor des Typs 8WSA43 mit einer Nenndrehzahl von 5.500 min-1 ausgewählt. Erforderlich ist ein Hygiene-Design mit Schutzklasse IP69K. Das Motorhybridkabel am Motor soll mit einer Länge von 0,5 m ausgeführt sein.
Der Code (c) für die ausgewählte Baugröße (4 = Ø 40 mm) ist 4.
Der Code (d) für die ausgewählte Baulänge (3 = 30) ist 3.
Der Code (ee) für das Gebersystem (SSI Geber, Singleturn) ist F0.
Der Code (nnn) für die ausgewählte Nenndrehzahl (5.500 min-1) ist 055.
Der Code (ff) für die ausgewählten Motoroptionen (Schutzklasse IP69K) ist V8.
Der Code (gg) für die ausgewählte Kabellänge (0,5 m) ist LB.
Der Code (h) für die Motorversion (0) ist 0.
Die Bestellnummer des benötigten Motors lautet daher: 8WSA43.F0055V8LB-0