Beschreibung

Die B&R Antriebslösung bietet flexible und leistungsfähige Werkzeuge zur Steuerung von Antrieben. Sie wird im Automation Studio projektiert, in Betrieb genommen und diagnostiziert.
Zur Verfügung stehen unterschiedlichste Antriebskomponenten und Funktionen.

Der Einsatz PLCopen-konformer mapp Motion Komponenten ermöglicht deren nahtlose Integration in die Maschinenapplikation.

Lernziele und Inhalte

  • Konzept der B&R Antriebslösung
  • Verdrahtung & Diagnose
  • Orientierung in Automation Help
  • Testumgebung und Inbetriebnahme
  • Regelungskonzept & Autotuning
  • Simulationsmöglichkeiten eines Antriebs
  • Infoaufbereitung bei Unterstützungsanfrage
  • Antriebstechnik Grundfunktion - mapp Technology
  • Antriebstechnik Grundfunktionen PLCopen
  • Programmierung von Bewegungsabläufen
  • PLCopen Zustandsdiagramm
  • Fehlerbehandlung in Applikation

Bereitgestellte Unterlagen

TM400 – Übersicht Antriebstechnik

TM415 – Grundlagen mapp Axis

TM416 – Programmierung mapp Axis

Vorausgesetzte Seminare

SRL210 – Remote Lecture: Automation Studio Basics

Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
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
  • Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
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
SRL415.5

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Online (ES)

Remote Lecture
Spanien

Veranstalter

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Spanien

Seminarkenndaten

Von: 03.02.2025
Beginn: 09:00


Bis: 06.02.2025
Ende: 13:00


Dauer: 4 Tage

Sprache: Spanisch