Beschreibung

Die B&R Antriebslösung wird im Automation Studio projektiert, in Betrieb genommen und diagnostiziert. Ein durchgängiger, auf PLCopen basierender Softwarezugang erleichtert die Programmierung und Kombination unterschiedlicher Antriebskomponenten in der Maschine.

Lernziele und Inhalte

  • Komponenten einer mechatronischen Antriebslösung
  • Projektierung der B&R Antriebslösung
  • Testumgebung zur Inbetriebnahme eines Antriebs
  • Verwendung der Diagnosewerkzeuge
  • mapp Technology Konzept
  • PLCopen konforme GrundfunktionenPLCopen ist eine herstellerunabhängige Organisation im Bereich der industriellen Steuerungstechnik. Es werden Standards entwickelt die als Ziel der Umsetzung die Steigerung der Effizienz bei der Entwicklung von Applikationen und die Senkung der Kosten für die Wartung solcher Software vorsehen. (Quelle: de.wikipedia.org)
  • Programmierung von Achsbewegungen in strukturierter Form
  • Simulationsmöglichkeiten
  • Erstellung einer Beispielapplikation
  • Regelungskonzept, Einstellungen und Autotuning

Zu Ihren Aufgaben gehören:

  • Sie projektieren und konfigurieren elektrische Achsen.
  • Sie nehmen elektrische Achsen in Betrieb.
  • Sie führen Inbetriebnahme und Diagnose von elektrischer Antriebstechnik durch.
  • Sie erstellen Ablaufprogramme für die Kontrolle von Achsen in Automatisierungsprojekten.

Bereitgestellte Unterlagen

TM400 – Übersicht Antriebstechnik

TM400 - Übersicht Antriebstechnik

Lernziele und Inhalte

  • Kernaspekte einer mechatronischen Antriebslösung
  • Grundlegende Anforderungen an ein Antriebssystem
  • Elektrische Antriebe
  • Positionsgeber
  • Stromrichter
  • Antriebsmechanik und Kraftübertragung
  • Die B&R Antriebslösung
  • Typische Topologien, Produktübersicht, Softwarezugang und Entscheidungshilfen
  • Themenüberblick Antriebsauslegung
  • TM400TRE.434-GER
  • TM400TRE.434-ENG
TM410 – Arbeiten mit Integrierter Antriebstechnik

Im Automation Studio ist die gesamte B&R Antriebsproduktpalette voll integriert. Die Antriebskonfiguration, Programmierung, Inbetriebnahme und die Diagnose können daher mit einem einzigen Werkzeug durchgeführt werden. Eine leistungsfähige Simulationsumgebung ergänzt die zahlreichen Funktionen.

Lernziele und Inhalte

  • Konzept für Antriebshard- und -software
  • Einfügen und Konfigurieren von Antrieben im Automation Studio
  • Bestandteile der Antriebskonfiguration
  • Inbetriebnahme- und Diagnoseumgebung
  • Kommandoschnittstelle
  • Parameterverwaltung
  • Aufzeichnung von Antriebsdaten in Echtzeit
  • Ermittlung von Reglerparametern durch Autotuning
  • Vorbereitung zur Inbetriebnahme
  • Antriebs- und Motorsimulation

Bezeichnung

Bestellnummer

TM410 – Arbeiten mit Integrierter Antriebstechnik

TM410TRE.40-GER

TM410TRE.40-ENG

TM440 – Antriebstechnik Grundfunktionen

Für die Programmierung der Antriebsfunktionen werden PLCopen konforme Standardbibliotheken verwendet. Die enthaltenen Funktionsblöcke können für alle B&R Antriebskomponenten verwendet werden.

Lernziele und Inhalte

  • Einführung in das mapp Technology Konzept
  • Verwendung der MpAxis Bibliothek
  • Integration in das Steuerungsprojekt
  • Regler einschalten, referenzieren, Basisbewegungen durchführen
  • Übersicht zum PLCopen Standard und PLCopen Zustandsdiagramm
  • Übersicht zu den Antriebszuständen, Fehlerauswertung und Diagnose
  • Parametrierung von Achsfaktor und Achsperiode
  • Antriebskonfiguration speichern und laden
  • Statusauswertung im Applikationsprogramm
  • Zyklische Übertragung von Sollwerten
  • Überblick zur ACP10_MC Bibliothek

Bezeichnung

Bestellnummer

TM440 – Antriebstechnik Grundfunktionen

TM440TRE.42-GER

TM440TRE.42-ENG

TM441 – Antriebstechnik elektronische Getriebe und Kurvenscheiben

Der PLCopen Standard bietet neben den Einzelachsfunktionen weitere Funktionen zur koordinierten Bewegung mehrerer Achsen in einem Achsverbund an. Durch den Einsatz von mapp Technology wird deren Anwendung erleichtert. Antriebskopplungen lassen sich damit schnell realisieren.

Lernziele und Inhalte

  • Eigenschaften von Antriebskopplungen
  • Lineare Kopplung und dynamische Phasenverschiebung
  • Erstellung und Anwendung elektronischer Kurvenscheiben
  • Parametrierung und Anwendung der Komponente MpAxisCoupling
  • Aufbau und Wirkungsweise des Kurvenscheibenautomat
  • Implementierung des Kurvenscheibenautomat mit MpAxisCamSequencer
  • Übersicht der Ausgleichsgetriebevarianten
  • Übungsaufgaben und Beispiele

Bezeichnung

Bestellnummer

TM441 – Antriebstechnik elektronische Getriebe und Kurvenscheiben

TM441TRE.42-GER

TM441TRE.42-ENG

Vorausgesetzte Seminare

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
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
  • Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
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
SRL410.4E

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Online (ES)

Remote Lecture
Spanien

Veranstalter

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Spanien

Seminarkenndaten

Von: 27.01.2025
Beginn: 09:00


Bis: 30.01.2025
Ende: 13:00


Dauer: 4 Tage

Sprache: Spanisch