Beschreibung

Machine Vision ist ein wichtiges Werkzeug für die Optimierung und automatische Kontrolle von Produktionsprozessen. Mit Hilfe von B&R Vision Produkten, integrierten Bildverarbeitungsfunktionen und dem POWERLINK Bussystem, kann dies schnell erreicht werden.

Für Menschen die lichtempfindlich reagieren, ist dieses Training aufgrund verstärkter Lichteinflüsse ungeeignet.

Lernziele und Inhalte

  • B&R Machine Vision Portfolio
  • Hardware Implementierung und Konfiguration
  • Bildeinzug und Interpretation der Ergebnisse
  • Zusammenhang zwischen Licht, Optik und Sensorik
  • Vision Functions (= integrierte Bildverarbeitungsfunktionen) - Konfiguration, praktische Anwendung und Anwendungsbereiche
  • mapp Vision HMI (= Konfigurationsoberfläche)
  • Vision Hardware Synchronisation mit dem POWERLINK Bussystem

Bereitgestellte Unterlagen

TM1610 – Arbeiten mit Integrated Machine Vision

Vorausgesetzte Seminare

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.

Lernziele und Inhalte

  • B&R Firmenpräsentation
  • Philosophie und Produkte von B&R
  • Bedienung von Automation Studio
  • Verwendung des integrierten Hilfesystems
  • Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
  • Erstinstallation einer Steuerung
  • Projektieren der Hardwarekonfiguration
  • Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
  • Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
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
SEM1610.3

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Schweiz

Veranstalter

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Schweiz

Telefon:
+41 / 52 72856 - 00

Seminarkenndaten

Von: 14.05.2025
Beginn: 09:00


Bis: 16.05.2025
Ende: 17:00


Dauer: 3 Tage

Sprache: Deutsch