"Od vrtů až po čerpání - B&R je ten správný partner."
B&R spolupracuje s předními ropnými a plynárenskými společnostmi více než 25 let. Dosud bylo nainstalováno více než 10.000 řídicích systémů v aplikacích pro UPSTREAM, MIDSTREAM a DOWNSTREAM.
Výzvy do budoucna
Nejnaléhavější výzvy vyplývají z konfliktu mezi rostoucí poptávkou a poklesem rezerv. Zvládnutí tohoto balancování vyzývá k posílení investic do účinnějšího využívání zdrojů a manipulační techniky, aby bylo možné vyřazené ropné a plynové pole znovu otevřít využít jejich zbývající zdroje. Totéž platí pro nevyužité zdroje, včetně oblastí, které nebyly dříve hospodárně využívané, jako ropné písky, frakcionace a hlubinné vrtání. Rozdíl mezi nabídkou a poptávkou také zvyšuje význam skladování a zkapalnění zemního plynu (LNG) a dálkových dopravních tras (např. ropné depa a rozšíření ropovodů). Posílení ekologických předpisů se proto stává stále důležitějším faktorem.

Řešení
Řešení od B&R jsou zapojena v každém jediném kroku procesu - od těžby a výroby k přepravě, skladování a fakturaci. To je důvod proč je B&R ta správná volba.
B&R nabízí řešení od řadičů (až do úrovně SIL3) až po DCS / SCADA / Batch úrovně, včetně propojení do systémů úrovně 2 (zasílání /MES/MIS).
B&R spolupracuje s ropnými a plynárenskými společnostmi přímo i nepřímo - prostřednictvím autorizovaných partnerských firem s rozsáhlým know-how. Naši zákazníci získávají optimální podporu od našich obchodních zástupců i aplikačních techniků s cílem vypracovat nejlepší možné řešení.
Koncoví uživatelé si mohou vybrat jako svého dodavatele buď B&R, SI nebo EPC.
Vize
Naším cílem je dosáhnout integrované automatizace všech funkcí uhlovodíkových zdrojů energie, jako jsou plyn, ropa a destiláty - bez ohledu na to, zda jsou používány průmyslovými nebo soukromými spotřebiteli.
Všechny potřebné informace jsou neustále plně k dispozici, což zajišťuje transparentnost všech procesů a efektivní plnění požadavků. Tyto informace zahrnují například:
- Vyšší dostupnost systému,
- Optimalizace procesů vyhodnocením efektivity (Key Performance Indicators),
- Vyhledání a odstranění kapacitních úzkých míst
- Snížení nákladů zvýšením energetické účinnosti a úspory
- Modernizace vybavení
- Efektivní a čisté využití vody,
- Zvýšení bezpečnosti dodávek zákazníkům pomocí meziskladů plynu, ropy a rafinovaných produktů,
- Kombinované procesy a výroba elektřiny zvyšují dostupnost systému.
Jak vypadá ideální automatizační nebo DCS systém? Musí být robustní, určený pro extrémní podmínky (-40 ° až +70 °), a musí zajistit vysokou úroveň dostupnosti. Výrobci DCS systémů musí nabízet konečné škálovatelné řešení s jednoduchou licenční politikou.
Místní, decentralizované struktury vyšší úrovně musí být snadno implementovány do jednotlivých systémů. V rámci našich lokálních služeb nabízíme také poradenství, inženýring a údržbu systému.