Zákazníci B&R si budou moci vybrat až ze 40 různých robotů ABB. Patří mezi ně roboty s kloubovým ramenem, SCARA roboty, delta roboty, paletizátory v různých velikostech a s různou nosností.

  • Klíčová fakta
  • Velký výběr různých typů robotů
  • Škálovatelná velikost a nosnost
  • Osvědčená mechanika od ABB

Od menších modelů se čtyřkilogramovou nosností a dosahem půl metru až po velké paletizační roboty, které unesou náklad až 250 kilogramů v okruhu tří metrů.

ABB nainstalovala více než 300 000 robotů po celém světě a zákazníci B&R nyní mohou těžit přímo z tohoto rozsáhlého know-how.

Typy robotů

Dosah

Nosnost

6-ti osý

0.475 - 3.2 m

4 - 300 kg

Paletizační robot

3.15 m

180 - 250 kg

Delta robot

0.8 - 1.6 m

1 - 8 kg

SCARA robot

0.45 - 0.65 m

3 kg

Please choose country and language

B&R Logo